EZM-4030

EZM-4030
Bloque de soporte

Bloque de cojinetes de apoyo, Soporte universal de rodamiento único, 1.173-18

Plazo de entrega:  2 semanas*
$705.17 cada uno**

  • Simplifica la instalación de conjuntos de husillos de bolas
  • Clasificado para cargas radiales y axiales
  • Los extremos del husillo deben ser mecanizados para instalar bloques de soporte

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 165,10 mm (6,500 in)
B 93,73 mm (3,690 in)
C 120,65 mm (4,750 in)
E 50,80 mm (2,000 in)
F 22,35 mm (0,880 in)
G1 49,28 mm (1,940 in)
H 24,64 mm (0,970 in)
L 0.66(4)
M 47,63 mm (1,875 in)
P 23,11 mm (0,910 in)
P Abocardo 1.38
P Perno 7/8 × 31/4(2)
P1 44,45 mm (1,750 in)
Q 13,21 mm (0,520 in)
T 29,46 mm (1,160 in)

Especificaciones

Especificaciones Valor
Tamaño del cojinete liso del extremo 30 mm
Fixed/Floating (Simple) Floating
Rosca 1.173-18
Peso total 8,25 lbs

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: