EZM-3017

EZM-3017
Lagereinheit

Lagereinheit, Universal-Doppellagereinheit, .664-32

Vorlaufzeit:  2 Wochen*
$487.92 je**

  • Vereinfacht die Montage von Kugelgewindetrieben
  • Ausgelegt für Radial- und Axiallasten
  • Montage der Lagereinheiten nur auf bearbeitete Spindelenden

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 114,30 mm (4,500 in)
B 68,33 mm (2,690 in)
C 85,85 mm (3,380 in)
D 92,71 mm (3,650 in)
E 35,05 mm (1,380 in)
F 15,75 mm (0,620 in)
G1 42,93 mm (1,690 in)
H 21,34 mm (0,840 in)
J 33,02 mm (1,300 in)
K 0.500 0.499
L 0.41(4)
M 38,10 mm (1,500 in)
P 13,46 mm (0,530 in)
P Senkbohrung 0.88
P Bolzen 1/2 × 21/4(2)
P1 31,75 mm (1,250 in)
T 59,69 mm (2,350 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Endzapfen-Lagergröße 17 mm
Fixed/Floating (Simple) Fixed
Gewinde .664-32
Gesamtgewicht 4,86 lbs

Leistung

Leistung Wert
Last, statisch 8.297 N (1.865 lbf)
Axial Capacity 15.894 N (3.573 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: