EZM-3017

EZM-3017
Blok podpory

Podpora łożyska, Uniwersalna podpora łożyska podwójnego, .664-32

Czas realizacji:  2 Tygodnie*
$487.92 szt.**

  • Upraszcza instalację zespołów kulowych śrub pociągowych
  • Przystosowane do obciążeń promieniowych i wzdłużnych
  • Końcówki śrub wymagają obróbki w celu zamontowania bloków podporowych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 114,30 mm (4,500 in)
B 68,33 mm (2,690 in)
C 85,85 mm (3,380 in)
D 92,71 mm (3,650 in)
E 35,05 mm (1,380 in)
F 15,75 mm (0,620 in)
G1 42,93 mm (1,690 in)
H 21,34 mm (0,840 in)
J 33,02 mm (1,300 in)
K 0.500 0.499
L 0.41(4)
M 38,10 mm (1,500 in)
P 13,46 mm (0,530 in)
P Pogłębiacz czołowy 0.88
P Śruba 1/2 × 21/4(2)
P1 31,75 mm (1,250 in)
T 59,69 mm (2,350 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rozmiar końcowego czopa łożyska 17 mm
Fixed/Floating (Simple) Fixed
Gwint .664-32
Masa całkowita 4,86 lbs

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, statyczne 8 297 N (1 865 lbf)
Axial Capacity 15 894 N (3 573 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: