EZM-3017

EZM-3017
Blocco di supporto

Blocco di supporto cuscinetti, Supporto doppio cuscinetto universale, .664-32

Tempi di consegna:  2 Settimane*
$487.92 ciascuno**

  • Semplifica l'installazione dei gruppi viti a ricircolo di sfere
  • Adatto per carichi radiali e di spinta
  • Le estremità delle viti devono essere lavorate per consentire l'installazione dei blocchi di supporto

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 114,30 mm (4,500 in)
B 68,33 mm (2,690 in)
C 85,85 mm (3,380 in)
D 92,71 mm (3,650 in)
E 35,05 mm (1,380 in)
F 15,75 mm (0,620 in)
G1 42,93 mm (1,690 in)
H 21,34 mm (0,840 in)
J 33,02 mm (1,300 in)
K 0.500 0.499
L 0.41(4)
M 38,10 mm (1,500 in)
P 13,46 mm (0,530 in)
P Controforo 0.88
P Bullone 1/2 × 21/4(2)
P1 31,75 mm (1,250 in)
T 59,69 mm (2,350 in)

Specificazioni

Specifica Valore
Dimensioni cuscinetti dei terminali 17 mm
Fixed/Floating (Simple) Fixed
Filetto .664-32
Peso totale 4,86 lbs

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, statico 8.297 N (1.865 lbf)
Axial Capacity 15.894 N (3.573 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: