D12-21B5-30M3

D12-21B5-30M3
D12-21B5-30M3

Aktuator, Electrak 10, 12 VDC, 30 in, Cable length 7 in, Stecker, Hinterer Adapter auf 90°

Lead Time:  10 Weeks *
each**

  • Robust, solide und zuverlässig
  • Schubrohr aus Edelstahl
  • Highly efficient ball screw drive system
  • Überlastkupplung für Mitten- und Endlagenschutz
  • Motor mit Thermoschalter
  • Wartungsfrei

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[S]30 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Adapter PositionHinterer Adapter auf 90° 
Anti-rotationNein 
BremseIntegrierte Lasthaltebremse 
Cable and ConnectorPackard Electric 56 Series 2984883 mit Klemme 2962987 
Cable and ConnectorStecker 
Cable length7 in
End Play, Max0.04 in
Gewicht15.8 lb
Manual OverrideNein 
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
Motor ControlKeiner 
Nennhubbereich30 in
Protection, End-of-strokeKupplung 
Protection, OverloadKupplung 
SchutzartIP66 
SpindeltypKugel 
Stromspannung12 VDC 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Untersetzung20:1 

Leistung

PerformanceWerte
Duty Cyle25 %
Restraining Torque100 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: