D12-21B5-30M3

D12-21B5-30M3
D12-21B5-30M3

Actuator, Electrak 10, 12 VCC, 30 in, Cable length 7 in, Connector, Adattatore posteriore a 90°

Lead Time:  10 Weeks  *
each**

  • Robust, strong and reliable
  • Stainless steel extension tube
  • Highly efficient ball screw drive system
  • Overload clutch for mid and end of stroke protection
  • Motor with thermal switch
  • Maintenance free

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[S]30 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Anti-rotationNo 
BrakeFreno di stazionamento integrale 
Cable length7 in
Cavo e connettorePackard Electric 56 series 2984883 with terminal 2962987 
Cavo e connettoreConnector 
End Play, Max0.04 in
IP RatingIP66 
Manual OverrideNo 
MaterialeCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke30 in
Posizione dell’adattatoreAdattatore posteriore a 90° 
Protection, End-of-strokeClutch 
Protection, OverloadClutch 
Riduttore20:1 
Screw TypeSfera 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Tensione12 VCC 
Weight15.8 lb

Prestazioni

PerformanceValore
Duty Cyle25 %
Restraining Torque100 in-lbs

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: