CTL-SPR1820L-4IN

CTL-SPR1820L-4IN
Trapezgewindespindel

Präzisionsgenauigkeit, 0.188 in x 0.05 in Lead Screw, Linksgängig Gewinderichtung, 4in in, Keine Beschichtung

Vorlaufzeit:  3 Tage*
$23.76 je**
Abgelängt:

Min.: 1.0 in  Max.: 36.0 in  Zum nächsten vollen Zoll/25,4 mm

In Warenkorb legen

  • Nur Spindel, ohne Mutter.
  • Spindeln sind auf Maß abgelängt erhältlich.
  • Sonder-Endenbearbeitung auf Anfrage.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
d 4,8 mm (0,19 in)
L 101,6 mm (4,00 in)
Kerndurchmesser 3,3 mm (0,13 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Spindelgewindeform ACME
Spindeldurchmesser 4,78 mm (0,188 in)
Steigung 1,27 mm (0,050 in)
Gewinderichtung Linksgängig
Steigungsgenauigkeit 77,4194 µm/300mm (0,0030 in/ft)
Spindelgeradheit 129 µm/300mm (0,005 in/ft)
Spindelwerkstoff Edelstahl 300
Spindelbeschichtung Keine Beschichtung
Max. Temperatur 82,2 °C (180 °F)

Leistung

Leistung
Leistung

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: