CTL-SPR1820L-4IN

CTL-SPR1820L-4IN
husillos de avance

Precisión exacta, 0.188 in x 0.05 in Lead Screw, Izquierda Dirección de la rosca, 4in in, Sin revestimiento

Plazo de entrega:  3 Días*
$23.76 cada uno**
Cortado a medida:

Mín.: 1.0 in  Máx.: 36.0 in  Lo más cerca posible a 1 in (25.4 mm)

Agregar al carrito

  • Solo el husillo, sin tuerca.
  • Los husillos se pueden cortar a medida.
  • El mecanizado personalizado del extremo se realiza por pedido.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
d 4,8 mm (0,19 in)
L 101,6 mm (4,00 in)
Diámetro de la raíz 3,3 mm (0,13 in)

Especificaciones

Especificaciones Valor
Formato de rosca del husillo de avance ACME
Diámetro del husillo de avance 4,78 mm (0,188 in)
Avance 1,27 mm (0,050 in)
Dirección de la rosca Izquierda
Precisión de avance 77,4194 µm/300mm (0,0030 in/ft)
Rectitud del husillo de avance 129 µm/300mm (0,005 in/ft)
Material del husillo Acero inoxidable 300
Revestimiento del husillo de avance Sin revestimiento
Temperatura máxima 82,2 °C (180 °F)

Rendimiento

Rendimiento
Rendimiento

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: