CTL-SPR1820L-4IN

CTL-SPR1820L-4IN
Vis de commande

Précision supérieure, 0.188 in x 0.05 in Lead Screw, À gauche Sens du filetage, 4in in, Sans revêtement

Délai d'exécution :  3 Jours*
$23.76 unité**
Découpe à la longueur:

Min.: 1.0 in  Max.: 36.0 in  Au pouce (25,4 mm) le plus proche

Ajouter au panier

  • Vis uniquement, pas d'écrou
  • Il est possible de commander des vis coupées à la longueur désirée.
  • Usinage d'extrémité personnalisé possible sur demande.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
d 4,8 mm (0,19 in)
L 101,6 mm (4,00 in)
Diamètre à fond de filet 3,3 mm (0,13 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Forme du filetage de la vis de commande ACME
Diamètre de la vis de commande 4,78 mm (0,188 in)
Pas de vis 1,27 mm (0,050 in)
Sens du filetage À gauche
Précision du pas de vis 77,4194 µm/300mm (0,0030 in/ft)
Rectitude de la vis de commande 129 µm/300mm (0,005 in/ft)
Matériau de la vis Acier inoxydable 300
Revêtement de la vis de commande Sans revêtement
Température max. 82,2 °C (180 °F)

Performance

Performance
Performance

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :