CTL-SPR1820L-4IN

CTL-SPR1820L-4IN
Madreviti

Accuratezza precisione, 0.188 in x 0.05 in Lead Screw, Sinistra Direzione filetto, 4in in, Nessun rivestimento

Tempi di consegna:  3 Giorni*
$23.76 ciascuno**
Tagliato su misura:

Min.: 1.0 in  Max.: 36.0 in  Al pollice più vicino (25,4 mm)

Aggiungi al carrello

  • Solo vite, niente chiocciola.
  • Le viti possono essere ordinate con taglio a misura.
  • Lavorazione personalizzata delle estremità disponibile su richiesta.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
d 4,8 mm (0,19 in)
L 101,6 mm (4,00 in)
Diametro di fondo 3,3 mm (0,13 in)

Specificazioni

Specifica Valore
Formato filetto madrevite ACME
Diametro madrevite. 4,78 mm (0,188 in)
Avanzamento 1,27 mm (0,050 in)
Direzione filetto Sinistra
Accuratezza avanzamento 77,4194 µm/300mm (0,0030 in/ft)
Rettilineità madrevite 129 µm/300mm (0,005 in/ft)
Materiale vite Acciaio inossidabile 300
Finitura madrevite Nessun rivestimento
Temperatura max. 82,2 °C (180 °F)

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: