XCMF1820L

XCMF1820L
Chiocciola

XCMF, Senza gioco, Acetale, 0.188 in x 0.05 in Chiocciola, Sinistra Direzione filetto, 5 lbf Carico dinamico max.

Tempi di consegna:  3 Giorni*
$51.08 ciascuno**

  • Il modello XC senza gioco è la versione più avanzata delle chiocciole senza gioco. L'esclusiva ActiveCAM™ brevettata assicura un'elevata rigidità assiale, l'assenza di gioco e una coppia di trascinamento minima. Questo vantaggio permette di ottenere gruppi a costo inferiore, con prestazioni migliori e maggior durata.
  • La ActiveCAM™ si regola automaticamente in base all'usura garantendo l'assenza di gioco per l'intera durata della chiocciola.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 12,7 mm (0,50 in)
B Max 22,9 mm (0,90 in)
D 25,4 mm (1,00 in)
E 3,6 mm (0,14 in)
F 4,6 mm (0,18 in)
I 7,9 mm (0,31 in)
BCD 19,1 mm (0,75 in)

Specificazioni

Specifica Valore
Formato filetto madrevite ACME
Diametro della vite di accoppiamento 4,78 mm (0,188 in)
Avanzamento 1,27 mm (0,050 in)
Direzione filetto Sinistra
Tipo di montaggio chiocciola Flangiato
Materiale chiocciola Acetale
Gioco assiale max. 0
Coppia di trascinamento <1
Efficienza 49%
Temperatura max. 82,2 °C (180 °F)

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni Valore
Carico dinamico max. 22,2 N (5,0 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: