XCMF1820L

XCMF1820L
Kılavuz Somun

XCMF, Boşluksuz, Asetal, 0.188 in x 0.05 in Kılavuz Somun, Sol Diş Yönü, 5 lbf Maks. Dinamik Yük

Bekleme Süresi:  3 Gün*
$51.08 adet**

  • XC Model Boşluksuz tertibatı, en gelişmiş Boşluksuz somun tasarımıdır. Benzersiz patentli ActiveCAM™, yüksek eksenel sertlik, sıfır boşluk ve mutlak minimum sürtünme torku sağlar. Bu avantaj, daha az maliyetli, daha iyi performans gösteren ve daha uzun ömürlü tertibatlar üretir.
  • ActiveCAM™, somunun kullanım ömrü boyunca sıfır boşluk sağlayarak aşınmayı otomatik olarak ayarlar.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 12,7 mm (0,50 in)
B Max 22,9 mm (0,90 in)
D 25,4 mm (1,00 in)
E 3,6 mm (0,14 in)
F 4,6 mm (0,18 in)
I 7,9 mm (0,31 in)
BCD 19,1 mm (0,75 in)

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Kılavuz Vida Diş Şekli ACME
Eşleşen Vida Çapı 4,78 mm (0,188 in)
Kılavuz 1,27 mm (0,050 in)
Diş Yönü Sol
Somun Montaj Stili Flanşlı
Somun Malzemesi Asetal
Maks. Eksenel Boşluk 0
Sürtünme Torku <1
Verimlilik 49%
Maks. Sıcaklık 82,2 °C (180 °F)

Performans

Performans
Performans Değer
Maks. Dinamik Yük 22,2 N (5,0 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: