CTL-SRA1820L-4IN

CTL-SRA1820L-4IN
Kılavuz Vidaların kullanıldığı aktüatörlerin karşılaştırması

Standart Doğruluk, 0.188 in x 0.05 in Lead Screw, Sol Diş Yönü, 4in in, Kaplama Yok

Bekleme Süresi:  3 Gün*
$19.36 adet**
Kesim Boyu:

Min: 1.0 in  Maks: 36.0 in  En yakın 1 inç/25,4 mm'ye

Sepete Ekle

  • Yalnızca vida, Somun yok.
  • Vidalar kesim boyuna göre sipariş edilebilir.
  • İstek üzerine özel uç işleme mevcuttur.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
d 4,8 mm (0,19 in)
L 101,6 mm (4,00 in)
Kök Çapı 3,3 mm (0,13 in)

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Kılavuz Vida Diş Şekli ACME
Kılavuz Vida Çapı 4,78 mm (0,188 in)
Kılavuz 1,27 mm (0,050 in)
Diş Yönü Sol
Kılavuz Doğruluğu 258,0645 µm/300mm (0,0100 in/ft)
Kılavuz Vida Düzgünlüğü 129 µm/300mm (0,005 in/ft)
Vida Malzemesi 300 Paslanmaz Çelik
Kılavuz Vida Kaplaması Kaplama Yok
Maks. Sıcaklık 82,2 °C (180 °F)

Performans

Performans
Performans

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: