CTL-SRA1820L-4IN

CTL-SRA1820L-4IN
śruba pociągowa

Dokładność wersji standardowej, 0.188 in x 0.05 in Lead Screw, W lewo Kierunek gwintu, 4in in, Bez powłoki

Czas realizacji:  3 Dni*
$19.36 szt.**
Cięte na długość:

Min.: 1.0 in  Maks.: 36.0 in  Z dokładnością do 1 cala (25,4 mm)

Dodaj do koszyka

  • Tylko śruba, bez nakrętki.
  • Śruby można zamówić przycięte do wskazanej długości.
  • Niestandardowa obróbka końcówki dostępna na życzenie.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
d 4,8 mm (0,19 in)
L 101,6 mm (4,00 in)
Średnica rdzenia 3,3 mm (0,13 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rodzaj gwintu śruby pociągowej ACME
Średnica śruby pociągowej 4,78 mm (0,188 in)
Skok gwintu 1,27 mm (0,050 in)
Kierunek gwintu W lewo
Dokładność skoku gwintu 258,0645 µm/300mm (0,0100 in/ft)
Prostość śruby pociągowej 129 µm/300mm (0,005 in/ft)
Materiał śruby Stal nierdzewna 300
Powłoka śruby pociągowej Bez powłoki
Maksymalna temperatura 82,2 °C (180 °F)

Parametry

Parametry
Parametry

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: