CTL-SRA1820L-4IN
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Precisão padrão, 0.188 in x 0.05 in Lead Screw, Lado esquerdo Direção da rosca, 4in in, Sem revestimento
*Os prazos de entrega podem aumentar de acordo com a quantidade. Os prazos de entrega exibidos (em dias úteis ou semanas) não incluem o tempo de transporte.
**Custos associados a frete, embalagem, impostos/taxas de importação e sobretaxas não incluídos.
Mín.: 1.0 in  Máx.: 36.0 in  Ao(à) 1 pol./25,4 mm mais próximo(a)
- Somente parafuso, sem porca.
- Os parafusos podem ser pedidos com corte no comprimento.
- Usinagem final padrão disponível sob consulta.