XCMT1820L

XCMT1820L
Porca de avanço

XCMT, Antirretrocesso, Acetal, 0.188 in x 0.05 in Porca de avanço, Lado esquerdo Direção da rosca, 5 lbf Carga dinâmica máxima

Tempo de entrega:  3 Dias*
$51.08 cada**

  • O conjunto antifolga XC possui o design mais avançado de porca antifolga. O exclusivo ActiveCAM™ patenteado consegue alta rigidez axial, folga zero e o torque de arrasto mínimo absoluto. Essa vantagem produz conjuntos que custam menos, têm desempenho melhor e duram mais.
  • O ActiveCAM™ se ajusta automaticamente para evitar o desgaste, assegurando folga zero para a porca.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 12,7 mm (0,50 in)
B Max 22,9 mm (0,90 in)
C 5,1 mm (0,20 in)
TH 7/16-20

Especificações

Especificação Valor
Forma da rosca do parafuso de avanço ACME
Diâmetro do parafuso de acoplamento 4,78 mm (0,188 in)
Execução 1,27 mm (0,050 in)
Direção da rosca Lado esquerdo
Estilo de montagem da porca Roscado
Material da porca Acetal
Folga axial máxima 0
Torque de arrasto <1
Eficiência 49%
Temperatura máxima 82,2 °C (180 °F)

Desempenho

Desempenho
Desempenho Valor
Folga axial máxima 22,2 N (5,0 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: