CTL-SRA1820L-4IN
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Precisione standard, 0.188 in x 0.05 in Lead Screw, Sinistra Direzione filetto, 4in in, Nessun rivestimento
*In caso di quantità maggiori i tempi di consegna possono essere più lunghi. I tempi di consegna indicati (in giorni o settimane lavorativi) non includono i tempi di transito.
**Costi associati a spedizione, imballaggio, imposte/tasse di importazione e supplementi non inclusi.
Min.: 1.0 in  Max.: 36.0 in  Al pollice più vicino (25,4 mm)
- Solo vite, niente chiocciola.
- Le viti possono essere ordinate con taglio a misura.
- Lavorazione personalizzata delle estremità disponibile su richiesta.