RSF1820L

RSF1820L
Kılavuz Somun

RSF, Standart Boşluk, Asetal, 0.188 in x 0.05 in Kılavuz Somun, Sol Diş Yönü, 10 lbf Maks. Dinamik Yük

Bekleme Süresi:  3 Gün*
$21.10 adet**

  • RSF modelleri, tescilli Asetal'in mükemmel kayganlığını ve boyutsal stabilitesini, entegre bir flanşın rahatlığı ile sağlar.
  • RSF somunu, standart MTS ürün grubumuza göre daha kompakt bir çözüm olarak geliştirilmiştir
  • Standart kurşun vidalar için ideal enjeksiyon kalıplı, ekonomik somun
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 8,0 mm (0,31 in)
B Max 9,5 mm (0,38 in)
D 19,1 mm (0,75 in)
E 3,3 mm (0,13 in)
F 3,3 mm (0,13 in)
I 6,4 mm (0,25 in)
BCD 12,7 mm (0,50 in)

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Kılavuz Vida Diş Şekli ACME
Eşleşen Vida Çapı 4,78 mm (0,188 in)
Kılavuz 1,27 mm (0,050 in)
Diş Yönü Sol
Somun Montaj Stili Flanşlı
Somun Malzemesi Asetal
Maks. Eksenel Boşluk 0,254 mm (0,0100 in)
Sürtünme Torku Free Wheeling
Verimlilik 49%
Maks. Sıcaklık 82,2 °C (180 °F)

Performans

Performans
Performans Değer
Maks. Dinamik Yük 44,5 N (10,0 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: