XCMF1820L

XCMF1820L
Écrou d'entraînement

XCMF, Anti-jeu, Acétal, 0.188 in x 0.05 in Écrou d'entraînement, À gauche Sens du filetage, 5 lbf Charge dynamique max.

Délai d'exécution :  3 Jours*
$51.08 unité**

  • L'ensemble anti-jeu XC est le modèle d'écrou anti-jeu le plus avancé. Le modèle ActiveCAM™ breveté exclusif offre une rigidité axiale élevée, un jeu nul et le plus petit couple de traînée qui soit. Cet avantage permet d'obtenir des ensembles moins chers, plus performants et plus durables.
  • L'ActiveCAM™ permet un ajustement automatique à l'usure, ce qui garantit un jeu nul pendant toute la durée de vie de l'écrou.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 12,7 mm (0,50 in)
B Max 22,9 mm (0,90 in)
D 25,4 mm (1,00 in)
E 3,6 mm (0,14 in)
F 4,6 mm (0,18 in)
I 7,9 mm (0,31 in)
BCD 19,1 mm (0,75 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Forme du filetage de la vis de commande ACME
Diamètre de la vis homologue 4,78 mm (0,188 in)
Pas de vis 1,27 mm (0,050 in)
Sens du filetage À gauche
Style de montage de l'écrou À bride
Matériau de l'écrou Acétal
Jeu axial max. 0
Couple de traînée <1
Efficacité 49%
Température max. 82,2 °C (180 °F)

Performance

Performance
Performance Valeur
Charge dynamique max. 22,2 N (5,0 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :