CTL-SPR1820L-4IN
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Dokładność wersji precyzyjnej, 0.188 in x 0.05 in Lead Screw, W lewo Kierunek gwintu, 4in in, Bez powłoki
*Wraz ze wzrostem wielkości zamówień czasy ich realizacji mogą się wydłużać. Podane czasy realizacji (w dniach roboczych lub tygodniach) nie obejmują czasu transportu.
**Koszty związane z wysyłką, opakowaniem, podatkami/importem i dodatkowymi opłatami nie są uwzględnione.
Min.: 1.0 in  Maks.: 36.0 in  Z dokładnością do 1 cala (25,4 mm)
- Tylko śruba, bez nakrętki.
- Śruby można zamówić przycięte do wskazanej długości.
- Niestandardowa obróbka końcówki dostępna na życzenie.