AQT060-003

AQT060-003
AQT060-003

Getriebe, True-Planetengetriebe, AquaTRUE, Größe 60, 3:1-Übersetzung, 13 Bogenminuten Spiel, Stirnradgetriebe, Fluchtend Edelstahl-Abtriebswelle, Gehäuse aus 300er Edelstahl, IP66, IP67 and IP69K


  • Micron AquaTRUE-Getriebe erfüllen die strengen Anforderungen bei Anwendungen unter rauen Umgebungsbedingungen, wie dem Fördern, Abfüllen, Verpacken und Dosieren von Lebensmitteln und Getränken. Die Schutzarten IP66/IP67 und IP69K bieten Beständigkeit gegenüber ätzenden Reinigungsmitteln und Hochdruckreinigungsverfahren. Das aus 304er Edelstahl gefertigte, abgerundete Gehäuse schließt Rost und Korrosion zuverlässig aus.
  • Zertifizierung nach NSF/ANSI 169.
  • Rundes Gehäuse ohne außenliegende Nähte.
  • 300er Edelstahl.
  • IP66, IP67, IP69K Schutzart an Antriebs- und Abtriebsseite.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]14 mm
[B]38 mm
[C]52 mm
[D]M5x0.8-6H 
[E]12 mm 
[G]6.9 mm
[H]43 mm
[I]5 mm
[J]60 mm
[L]91.6 mm
[R]16 mm
[S]38.5 mm
[T]92 mm
[V]25 mm
[Y]2.5 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Stufen
Anzugsmoment - endgültig1.09 Nm
Anzugsmoment - vorläufig0.05 Nm
Ballig gefräste SchrägverzahnungStirnradgetriebe 
CertificationNSF/ANSI 169 
DutyZyklische Pflicht 
Flansch-Kantenlänge60 mm
fluchtend, rechter WinkelFluchtend 
Für Nassanwendungen geeignetJa 
GehäusewerkstoffGehäuse aus 300er Edelstahl 
Gewicht2.4 kg
MaterialEdelstahl-Abtriebswelle, Gehäuse aus 300er Edelstahl 
RPM Maximum, Input4000 RPM
RPM Maximum, Output1333 RPM
SchutzartIP66, IP67 and IP69K 
Spiel13 Bogenminuten
Übersetzung :1
Welle - einzeln/doppeltEinzel 
WellenwerkstoffEdelstahl-Abtriebswelle 
Wirkungsgrad93% 

Leistung

performance graphic
performance graphic

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?