AQT060-003

AQT060-003
AQT060-003

Gearhead, True Planetary, AquaTRUE, Size 60, 3:1 Ratio, 13 arc-minutes Folga, Spur gearing, Em linha Stainless Steel Output Shaft, 300 Series Stainless Steel Housing, IP66, IP67 and IP69K


  • Os redutores Micron AquaTRUE atendem às estritas exigências de aplicações em ambientes hostis, como manuseio, embalagem e distribuição de bebidas e alimentos. A proteção IP66/IP67 e IP69K tolera produtos químicos cáusticos de limpeza e alta pressão de lavagem. A carcaça arredondada de aço inoxidável 304 elimina a ferrugem e a corrosão.
  • Certificação NSF/ANSI 169.
  • Carcaça arredondada sem vedações eternas.
  • Aço inoxidável da série 300.
  • Proteção IP66, IP67, IP69K de entrada e saída.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]14 mm
[B]38 mm
[C]52 mm
[D]M5x0.8-6H 
[E]12 mm 
[G]6.9 mm
[H]43 mm
[I]5 mm
[J]60 mm
[L]91.6 mm
[R]16 mm
[S]38.5 mm
[T]92 mm
[V]25 mm
[Y]2.5 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
CertificationNSF/ANSI 169 
DutyCyclical Duty 
Eficiência93% 
Flange Square60 mm
Folga13 arc-minutes
Helical CrownedSpur gearing 
Housing MaterialGabinete de aço inoxidável da série 300 
inline, Right angleEm linha 
IP RatingIP66, IP67 and IP69K 
MaterialStainless Steel Output Shaft, 300 Series Stainless Steel Housing 
Número de etapas
Ratio :1
RPM Maximum, Input4000 RPM
RPM Maximum, Output1333 RPM
Shaft - Single/Dual/HollowÚnico 
Shaft materialEixo de saída de aço inoxidável 
Torque de aperto - final1.09 Nm
Torque de aperto - pré0.05 Nm
Washdown CompatibleSim 
Weight2.4 kg

Desempenho

Especificações de desempenho
Relação 20.000 horas de vida Pico de torque
NM [pol.-lb]
Tr
(1000 rpm)
Nm [in-lb]
Tr
(2000 rpm)
Nm [in-lb]
Tr
(3000 rpm)
Nm [in-lb]
Tr
(4000 rpm)
Nm [in-lb]
NaN [] [] [] [] 55 []
J
kg-cm2
[in-lb sec2*10-4]
Rigidez de torção
Nm/arc-min
[pol.-lb/arc-min]
Temperaturamáxima de operação Temperaturamínima de operação Torque
Capacidade
Nm
Azami Tork
in-lb
Classificação IP Certificações
[] [] IP66, IP67 and IP69K; IP66, IP67 and IP69K; IP66, IP67 and IP69K; IP66, IP67 and IP69K NSF/ANSI 169; NSF/ANSI 169
performance graphic
performance graphic
Velocidade
rpm
Carga axial
N [lb]
50 2542
100 2017
250 1486
500 1180
1000 936

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?