AQT060-003

AQT060-003
AQT060-003

Gearhead, True Planetary, AquaTRUE, Size 60, 3:1 Ratio, 13 arc-minutes Gioco, Spur gearing, Coassiale Stainless Steel Output Shaft, 300 Series Stainless Steel Housing, IP66, IP67 and IP69K


  • Micron AquaTRUE gearheads meet the strict requirements of harsh environmental applications such as food and beverage handling, packaging and dispensing. IP66/IP67 and IP69K protection handles caustic cleaning chemicals and high pressure washdown. The 304 rounded stainless steel housing eliminates rust and corrosion.
  • NSF/ANSI 169 certification.
  • Round housing with no external seams.
  • 300 Series stainless steel.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]14 mm
[B]38 mm
[C]52 mm
[D]M5x0.8-6H 
[E]12 mm 
[G]6.9 mm
[H]43 mm
[I]5 mm
[J]60 mm
[L]91.6 mm
[R]16 mm
[S]38.5 mm
[T]92 mm
[V]25 mm
[Y]2.5 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
CertificationNSF/ANSI 169 
Coppia di pre-serraggio0.05 Nm
Coppia di serraggio - Finale1.09 Nm
DutyCyclical Duty 
Efficienza93% 
Flange Square60 mm
Gioco13 arc-minutes
Helical CrownedSpur gearing 
Housing MaterialAlloggiamento in acciaio inossidabile serie 300 
inline, Right angleCoassiale 
IP RatingIP66, IP67 and IP69K 
MaterialeStainless Steel Output Shaft, 300 Series Stainless Steel Housing 
Numero di piastre
Ratio :1
RPM Maximum, Input4000 RPM
RPM Maximum, Output1333 RPM
Shaft - Single/Dual/HollowSingolo 
Shaft materialAlbero di uscita in acciaio inossidabile 
Washdown CompatibleSì 
Weight2.4 kg

Prestazioni

Specifiche delle prestazioni
Rapporto 20.000 ore di vita T picco
NM [in-lb]
Tr
(1000 rpm)
Nm [in-lb]
Tr
(2000 rpm)
Nm [in-lb]
Tr
(3000 rpm)
Nm [in-lb]
Tr
(4000 rpm)
Nm [in-lb]
NaN [] [] [] [] 55 []
J
kg-cm2
[in-lb sec2*10-4]
Rigidità di torsione
Nm/arc-min
[in-lb/arc-min]
Temperatura max.
di esercizio
Temperatura min.
di esercizio
Capacità
di coppia
Nm
Coppia di picco
in-lb
Classificazione IP Certificazioni
[] [] IP66, IP67 and IP69K; IP66, IP67 and IP69K; IP66, IP67 and IP69K; IP66, IP67 and IP69K NSF/ANSI 169; NSF/ANSI 169
performance graphic
performance graphic
Velocità
giri/min
Carico assiale
N [lb]
50 2542
100 2017
250 1486
500 1180
1000 936

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?