80155F

80155F
Gleitgewindemutter

Bronze Mutter mit Flanschmutter, ACME (Trapez), Extern Mit Gewinde, 1.5 in dia. X 0.2 in Steigung, Linksgängig

Vorlaufzeit:  5 Tage*
$389.73 je**

  • Selbstzentrierende Gewindeform für sanften, leichtgängen Lauf
  • Hochwertiger Bronzewerkstoff für hohe Belastbarkeit und Verschleißfestigkeit
  • Mit Anbauflansch an der Bronzemutter
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 2,13 in (54,1 mm)
B Max 2,30 in (58,4 mm)
C 0,81 in (20,6 mm)
TH 1.967-18
Abmessungen

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Spindeldurchmesser 1,500 in (38,10 mm)
Steigung 0,200 in (5,08 mm)
Mutter-Anbauausführung Mit Gewinde
Mutter-Werkstoff Bronze
Max. Axialspiel 0,0100 in (0,254 mm)
Wirkungsgrad 25%
Max. Temperatur 350 °F (176,7 °C)
Gewicht 1,35 lbs (0,61 kg)

Leistung

Leistung Wert
Max. dynamische Last 11.250,0 lbf (50.042,5 N)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: