80155F

80155F
Brida Acme de husillo de avance

Bronce Tuerca con tuerca con brida, ACME, Externamente Roscado, 1.5 in dia. X 0.2 in Avance, Izquierda

Plazo de entrega:  5 Días*
$389.73 cada uno**

  • Forma de rosca centralizada para un rendimiento suave y sin atascos
  • Material de bronce de alta calidad para una capacidad de carga superior y resistencia al desgaste
  • Con brida de montaje instalada en la tuerca de bronce
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 2,13 in (54,1 mm)
B Max 2,30 in (58,4 mm)
C 0,81 in (20,6 mm)
TH 1.967-18
Dimensiones

Especificaciones

Especificaciones Valor
Diámetro del husillo de avance 1,500 in (38,10 mm)
Avance 0,200 in (5,08 mm)
Tipo de montaje de la tuerca Roscado
Material de la tuerca Bronce
Juego axial máximo 0,0100 in (0,254 mm)
Eficiencia 25%
Temperatura máxima 350 °F (176,7 °C)
Peso 1,35 lbs (0,61 kg)

Rendimiento

Rendimiento Valor
Carga dinámica máxima 11.250,0 lbf (50.042,5 N)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: