80155F

80155F
Kılavuz Vida Trapez Somunu

Bronz Somun Flanşlı Somun ile, Trapez, Haricen Dişli, 1.5 in dia. X 0.2 in Kılavuz, Sol

Bekleme Süresi:  5 Gün*
$389.73 adet**

  • Pürüzsüz, kamalamasız performans için merkezi diş
  • Üstün yük kapasitesi ve aşınma dayanıklılığı için yüksek kalite bronz malzeme
  • Bronz somun üzerine montaj flanşı takılı olarak
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
A 2,13 in (54,1 mm)
B Max 2,30 in (58,4 mm)
C 0,81 in (20,6 mm)
TH 1.967-18
Boyutlar

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Kılavuz Vida Çapı 1,500 in (38,10 mm)
Kılavuz 0,200 in (5,08 mm)
Somun Montaj Stili Dişli
Somun Malzemesi Bronz
Maks. Eksenel Boşluk 0,0100 in (0,254 mm)
Verimlilik 25%
Maks. Sıcaklık 350 °F (176,7 °C)
Ağırlık 1,35 lbs (0,61 kg)

Performans

Performans Değer
Maks. Dinamik Yük 11.250,0 lbf (50.042,5 N)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: