80155F

80155F
Śruba pociągowa z nakrętką Acme

Brąz Nakrętka z nakrętką kołnierzową, Acme, Zewnętrznie Gwintowane, 1.5 in dia. X 0.2 in Skok gwintu, W lewo

Czas realizacji:  5 Dni*
$389.73 szt.**

  • Scentralizowany kształt gwintu zapewnia płynną pracę bez klinowania
  • Wysokiej jakości brąz zapewnia doskonałą obciążalność i odporność na zużycie
  • Z kołnierzem montażowym zamontowanym na nakrętce z brązu
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 2,13 in (54,1 mm)
B Max 2,30 in (58,4 mm)
C 0,81 in (20,6 mm)
TH 1.967-18
Wymiary

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica śruby pociągowej 1,500 in (38,10 mm)
Skok gwintu 0,200 in (5,08 mm)
Sposób montażu nakrętki Gwintowane
Materiał nakrętki Brąz
Maksymalny luz osiowy 0,0100 in (0,254 mm)
Wydajność 25%
Maksymalna temperatura 350 °F (176,7 °C)
Ciężar 1,35 lbs (0,61 kg)

Parametry

Parametry Wartość
Maksymalne obciążenie dynamiczne 11 250,0 lbf (50 042,5 N)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: