52155
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Husillo Acme, Aleación 4140, 1.5 in dia. X 0.2 in Avance, Izquierda, Revestimiento de óxido negro
*Con pedidos más grandes, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega indicados (en días laborables o semanas) no incluyen el tiempo de tránsito.
**No incluye los costos de envío y empaque, los impuestos o derechos de importación ni los recargos.
Mín.: 1.0 in  Máx.: 144.0 in  Con una precisión de 0.01 in
- Los husillos trapezoidales laminados son rentables y están en stock para entrega rápida
- Fabricados con acero de alta calidad 4140 con recubrimiento de óxido negro para resistir la corrosión
- Baja fricción, mínimo desgaste, larga vida útil y operación limpia