52155
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Parafuso Acme, Liga 4140, 1.5 in dia. X 0.2 in Execução, Lado esquerdo, Revestimento de óxido preto
*Os prazos de entrega podem aumentar de acordo com a quantidade. Os prazos de entrega exibidos (em dias úteis ou semanas) não incluem o tempo de transporte.
**Custos associados a frete, embalagem, impostos/taxas de importação e sobretaxas não incluídos.
Mín.: 1.0 in  Máx.: 144.0 in  À 0,01 pol. mais próxima
- Os parafusos ACME laminados são econômicos e estocados para entrega rápida
- Feito de aço 4140 de alta qualidade com revestimento de óxido preto para resistir à corrosão
- Baixo atrito, desgaste mínimo, longa vida útil e operação limpa