EZM-2030

EZM-2030
Bloco de suporte

Bloco de suporte do rolamento, Suporte de rolamento duplo universal, 1.173-18

Tempo de entrega:  2 Semanas*
$729.03 cada**

  • Simplifica a instalação de conjuntos de parafusos esféricos
  • Classificado para cargas radiais e axiais
  • As extremidades dos parafusos devem ser usinadas para instalar blocos de suporte

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 165,10 mm (6,500 in)
B 93,73 mm (3,690 in)
C 120,65 mm (4,750 in)
D 123,44 mm (4,860 in)
E 50,80 mm (2,000 in)
F 22,35 mm (0,880 in)
G1 49,28 mm (1,940 in)
H 24,64 mm (0,970 in)
J 45,97 mm (1,810 in)
K 1.000 0.999
L 0.66(4)
M 47,63 mm (1,875 in)
P 23,11 mm (0,910 in)
P Rebaixamento 1.38
P Parafuso 7/8 × 31/4(2)
P1 44,45 mm (1,750 in)
T 77,47 mm (3,050 in)

Especificações

Especificação Valor
Tamanho do mancal de extremidade 30 mm
Fixed/Floating (Simple) Fixed
Rosca 1.173-18
Peso total 10,30 lbs

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, estática 15.594 N (3.506 lbf)
Axial Capacity 23.990 N (5.393 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: