EZM-2030

EZM-2030
Blok podpory

Podpora łożyska, Uniwersalna podpora łożyska podwójnego, 1.173-18

Czas realizacji:  2 Tygodnie*
$729.03 szt.**

  • Upraszcza instalację zespołów kulowych śrub pociągowych
  • Przystosowane do obciążeń promieniowych i wzdłużnych
  • Końcówki śrub wymagają obróbki w celu zamontowania bloków podporowych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 165,10 mm (6,500 in)
B 93,73 mm (3,690 in)
C 120,65 mm (4,750 in)
D 123,44 mm (4,860 in)
E 50,80 mm (2,000 in)
F 22,35 mm (0,880 in)
G1 49,28 mm (1,940 in)
H 24,64 mm (0,970 in)
J 45,97 mm (1,810 in)
K 1.000 0.999
L 0.66(4)
M 47,63 mm (1,875 in)
P 23,11 mm (0,910 in)
P Pogłębiacz czołowy 1.38
P Śruba 7/8 × 31/4(2)
P1 44,45 mm (1,750 in)
T 77,47 mm (3,050 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rozmiar końcowego czopa łożyska 30 mm
Fixed/Floating (Simple) Fixed
Gwint 1.173-18
Masa całkowita 10,30 lbs

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, statyczne 15 594 N (3 506 lbf)
Axial Capacity 23 990 N (5 393 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: