80155

80155
Porca ACME de parafuso de avanço

Bronze Porca, Acme, Externamente Roscado, 1.5 in dia. X 0.2 in Execução, Lado esquerdo

Tempo de entrega:  5 Dias*
$193.47 cada**

  • Forma da rosca centralizada para desempenho suave e sem cunhas
  • Material de bronze de alta qualidade para mais elevada capacidade de carga e resistência ao desgaste
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 2,13 in (54,1 mm)
B Max 2,30 in (58,4 mm)
C 0,81 in (20,6 mm)
TH 1.967-18

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro do parafuso de avanço 1,500 in (38,10 mm)
Execução 0,200 in (5,08 mm)
Estilo de montagem da porca Roscado
Material da porca Bronze
Folga axial máxima 0,0100 in (0,254 mm)
Eficiência 25%
Temperatura máxima 350 °F (176,7 °C)
Peso 1,35 lbs (0,61 kg)

Desempenho

Desempenho Valor
Folga axial máxima 11.250,0 lbf (50.042,5 N)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: