80155

80155
Écrou Acmé de vis-mère

Bronze Écrou, Acmé, À l'extérieur Fileté, 1.5 in dia. X 0.2 in Pas de vis, À gauche

Délai d'exécution :  5 Jours*
$193.47 unité**

  • Forme de filetage centralisée pour un fonctionnement fluide sans coincement
  • Bronze de haute qualité pour une capacité de charge et une résistance à l'usure supérieures
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 2,13 in (54,1 mm)
B Max 2,30 in (58,4 mm)
C 0,81 in (20,6 mm)
TH 1.967-18

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre de la vis de commande 1,500 in (38,10 mm)
Pas de vis 0,200 in (5,08 mm)
Style de montage de l'écrou Fileté
Matériau de l'écrou Bronze
Jeu axial max. 0,0100 in (0,254 mm)
Efficacité 25%
Température max. 350 °F (176,7 °C)
Poids 1,35 lbs (0,61 kg)

Performance

Performance Valeur
Charge dynamique max. 11 250,0 lbf (50 042,5 N)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :