52155

52155
Vis Acmé

Vis Acmé, Alliage 4140, 1.5 in dia. X 0.2 in Pas de vis, À gauche, Revêtement à oxydation noire

Délai d'exécution :  5 Jours*
$484.55 unité**
Découpe à la longueur:

Min.: 1.0 in  Max.: 144.0 in  Au centième de pouce le plus proche


  • Les vis Acmé roulées sont économiques et disponibles de stock pour une livraison rapide
  • Acier 4140 de haute qualité avec revêtement à oxydation noire pour résister à la corrosion
  • Faible friction, usure minimum, longue durée de vie et fonctionnement propre
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Caractéristiques

Spécification Valeur
Référence de la vis de commande 155-LA/00X/00X/12.00/00000/S
Forme du filetage de la vis de commande 2C
Diamètre de la vis de commande 1,500 in (38,10 mm)
Pas de vis 0,200 in (5,08 mm)
Précision du pas de vis 0,0003 in/in (0,0003 mm/mm)
Rectitude de la vis de commande 0,010 in/ft (258 µm/300mm)
Matériau de la vis Alliage 4140
Revêtement de la vis de commande Revêtement à oxydation noire
Température max. 350 °F (176,7 °C)
Poids 0,00

Performance

Performance
Performance

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :