80155

80155
Chiocciola trapezia per madrevite

Bronzo Chiocciola, Filettatura trapezia, Esternamente Filettato, 1.5 in dia. X 0.2 in Passo, Sinistra

Tempi di consegna:  5 Giorni*
$193.47 ciascuno**

  • Forma filetto centralizzata per prestazioni uniformi, senza necessità di fissaggio
  • Materiale in bronzo di alta qualità per capacità di carico e resistenza a usura di livello superiore
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 2,13 in (54,1 mm)
B Max 2,30 in (58,4 mm)
C 0,81 in (20,6 mm)
TH 1.967-18

Specificazioni

Specifica Valore
Diametro madrevite. 1,500 in (38,10 mm)
Avanzamento 0,200 in (5,08 mm)
Tipo di montaggio chiocciola Filettato
Materiale chiocciola Bronzo
Gioco assiale max. 0,0100 in (0,254 mm)
Efficienza 25%
Temperatura max. 350 °F (176,7 °C)
Peso 1,35 lbs (0,61 kg)

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico dinamico max. 11.250,0 lbf (50.042,5 N)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: