7832826
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
KGF-D-6320-RH-D-KK, Nur Kugelmutter, FH Ausführung, 63 mm X 20 mm, RH, 0.18 Max. Axialspiel, Stahl, 103.1 kN Dynamische Tragzahl, Mit Sicherheitsfangmutter, Älteres Modell
Lead Time:
1 Day *
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
- Nur Mutter; Spindel separat erhältlich
- Replaced by KGF-D-6320-RH-KK in North America or in Europe part number 0215200325
- Erhältlich in drei Vorspannungsklassen (Typ Z1, Z2, Z3) Z1 – leicht vorgespannt auf 1-2 % Z2 – nicht vorgespannt, Luftspalt auf in Tabelle angegebenem Maximalwert (Standard, wenn nicht anders angegeben) Z3 – nicht vorgespannt, Luftspalt max. 0,05 mm
- 7832826 ist die Id-Nummer für Nordamerika. Das gleiche Produkt hat in Europa die Id-Nummer 0215200325