7832826

7832826
7832826

KGF-D-6320-RH-D-KK, Solo tuerca esférica, FH Estilo, 63 mm X 20 mm, Opcional, RH, 0.18 Nut Backlash, Maximum, Acero, 103.1 kN Carga dinámica, With LoadLock, Sustituido

Lead Time:  1 Day  *

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Replaced by KGF-D-6320-RH-KK in North America or in Europe part number 0215200325
  • Available in three preload classes (Type Z1, Z2, Z3) Z1 – light preload to 1-2% Z2 – no preload, clearance held to max indicated in table (standard unless specified) Z3 – no preload, clearance held to max .05mm
  • Part number 7832826 is sold in North America. This same product is sold in Europe under part number 0215200325

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[D1]95 mm
[D4]115 mm
[D5]13.5 mm
[D6]135 mm
[G]M8x1 
[L]86 mm
[L1]18 mm
[L10]10 mm
[L2]86 mm
[L3]24 mm
[L6]24 mm
[L7]20 mm
[L8]100 mm
[L9]10 mm
Diámetro de husillo, nominal63 mm
Diámetro del rodamiento de bolas7.144 mm
Holgura, máx.0.18 mm
recorrido por revolución del eje20 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
Bloqueo de cargaWith LoadLock 
BridaIncluida 
Cantidad de rodamiento de bolas186 
Dirección de roscaRH 
EscobillaIncluida 
Estilo de retornoBotón 
MaterialAcero 
PrecargaOpcional 
Temperature Max300 °F
Weight3.8 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima5 m/s²
Carga dinámica103.1 kN
Carga estática máxima270.8 kN

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: