7832826

7832826
7832826

KGF-D-6320-RH-D-KK, Ball Nut Only, FH Style, 63 mm X 20 mm, Opcional, RH, 0.18 Nut Backlash, Maximum, Steel, 103.1 kN Load, Dynamic, With LoadLock, Superseded

Lead Time:  1 Day  *

  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente
  • Replaced by KGF-D-6320-RH-KK in North America or in Europe part number 0215200325
  • Disponível em três classes de pré-carga (Tipo Z1, Z2, Z3) Z1: pré-carga leve de 1-2% Z2: sem pré-carga, folga mantida até o máximo indicado na tabela (padrão, a menos que especificado) Z3: sem pré-carga, folga em no máx. 0,05 mm
  • Part number 7832826 is sold in North America. This same product is sold in Europe under part number 0215200325

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[D1]95 mm
[D4]115 mm
[D5]13.5 mm
[D6]135 mm
[G]M8x1 
[L]86 mm
[L1]18 mm
[L10]10 mm
[L2]86 mm
[L3]24 mm
[L6]24 mm
[L7]20 mm
[L8]100 mm
[L9]10 mm
Diâmetro do mancal de esferas7.144 mm
Diâmetro do parafuso, nominal63 mm
Folga, máx.0.18 mm
percurso por rev. do eixo20 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Bloqueio de cargaWith LoadLock 
Direção do filamentoRH 
Estilo de retornoBotão 
FlangeIncluído 
MaterialSteel 
Pré-cargaOpcional 
Quantidade do mancal de esferas186 
Temperature Max300 °F
Weight3.8 kg
WiperIncluído 

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²
Carga estática máxima270.8 kN
Carga, dinâmica103.1 kN

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: