7832826

7832826
7832826

KGF-D-6320-RH-D-KK, Ball Nut Only, FH Style, 63 mm X 20 mm, Opzionale, RH, 0.18 Nut Backlash, Maximum, Steel, 103.1 kN Load, Dynamic, With LoadLock, Superseded

Lead Time:  1 Day  *

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Replaced by KGF-D-6320-RH-KK in North America or in Europe part number 0215200325
  • Available in three preload classes (Type Z1, Z2, Z3) Z1 – light preload to 1-2% Z2 – no preload, clearance held to max indicated in table (standard unless specified) Z3 – no preload, clearance held to max .05mm
  • Part number 7832826 is sold in North America. This same product is sold in Europe under part number 0215200325

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[D1]95 mm
[D4]115 mm
[D5]13.5 mm
[D6]135 mm
[G]M8x1 
[L]86 mm
[L1]18 mm
[L10]10 mm
[L2]86 mm
[L3]24 mm
[L6]24 mm
[L7]20 mm
[L8]100 mm
[L9]10 mm
corsa per giri dell’albero20 mm
Diametro dei cuscinetti a sfere7.144 mm
Diametro delle viti, nominale63 mm
Gioco, max.0.18 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Blocco del caricoWith LoadLock 
Direzione della filettaturaRH 
FlangeCompresa 
MaterialeSteel 
PrecaricoOpzionale 
Quantità di cuscinetti a sfere186 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoPulsante 
Weight3.8 kg
WiperCompresa 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²
Carico statico massimo270.8 kN
Carico, dinamico103.1 kN

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: