7832820-T5

7832820-T5
7832820-T5

KGS-5020-T5-RH-R-2-6.350-L, Kugelgewinde Nur, Gerolltes Gewinde, KGS Ausführung, 50 mm X 20 mm, RH, Stahl, Anzahl Gänge 2, 6000 mm Lang, Älteres Modell


  • Nur Spindel, ohne Kugelmutter
  • Replaced by 195-9725 in North America or in Europe part number 0220249-RL6000
  • Weitere Spindelbeschichtungen (Chromversiegelung, Schwarzoxid, Manganphosphat) sind als Sonderausführung erhältlich.
  • Spindeln müssen passend auf Lager der Endabstützungen bearbeitet werden. Spindeln sind mit bearbeiteten Enden erhältlich, montiert mit Kugelmuttern und/oder Stützlagern.
  • Für ein Angebot über eine bearbeitete Spindel bzw. Spindel-Baugruppe bitte eine Zeichnung oder Beschreibung beifügen.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Anzahl Gänge
Durchmesser, Haupt49.5 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.20 mm
ID, empfohlenes Führungslager40 mm
Kerndurchmesser43.99 mm
Kugellager-Durchmesser7.144 mm
Länge6000 mm 
Spindel-Nenndurchmesser50 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Gänge
GewinderichtungRH 
Lead Accuracy Grade23 μm/300mm
MaterialStahl 
Rolled/Ground/WhirledGerolltes Gewinde 
Temperature Max300 °F

Leistung

performance graphic
performance graphic

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: