7832820-T5
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
KGS-5020-T5-RH-R-2-6.350-L, Ball Screw Only, Rosca laminada, KGS Style, 50 mm X 20 mm, RH, Steel, Number of Starts 2, 6000 mm Long, Superseded
- Apenas parafuso, sem porca esférica
- Replaced by 195-9725 in North America or in Europe part number 0220249-RL6000
- Revestimentos adicionais para parafuso de esferas (cromo fino denso, óxido preto, fosfato de manganês) estão disponíveis como item personalizado.
- Os parafusos devem ser usinados para se encaixarem nos rolamentos do suporte da extremidade. Os parafusos podem ser encomendados com extremidades usinadas, montadas com porcas de esferas e/ou mancais de apoio.
- Envie um desenho ou uma descrição para uma cotação em um parafuso usinado ou conjunto de parafuso e porca.