521H30A
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Profilschiene, Serie 500 Kugel Schiene, Schienengröße 30 mm, Hohe Präzision Güte, A Ausführung, Stahl, X=80 mm, Y=40 mm, Abgelängt
**Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
- Typ A – von oben anschraubbar
- Straighter rails through advanced grinding technologies.
- Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.
- Sanfte, geräuscharmen Bewegungen dank patentierter umspritzter Rückführungskanälen und optimierter Geometrie.