521H30A

521H30A
521H30A

Profile Rail, 500 Series Sfera Rotaia, Size: 30 mm, Alta precisione Grade, A Style, Steel, X=80 mm, Y=40 mm, Taglio a misura (CTL)

each**

  • Type A – Bolt down from the top
  • Straighter rails through advanced grinding technologies.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[B1]28 mm
[F1]9 mm
[F2]15 mm
[G2]14.5 mm
[J1]26 mm
[S3]M8 
[X] Dim.80 mm
[Y]40 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerSfera 
Carriage/Rail/AssemblyRotaia 
Dimensioni rotaia (nominali)30 mm
GradeAlta precisione 
MaterialeSteel 
Style NameA - Standard 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight4.3 kg/m

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: