513U45E3D - Abgekündigtes Produkt
Produkt 513U45E3D wurde abgekündigt.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Profilschiene, Serie 500 Kugelkäfig, Schienengröße 45 mm, Ultra-Präzision Güte, E Ausführung, 3 - ca. 0,13 C Vorspannung, Stahl mit dünner, hochfester Chromversiegelung, Veraltet
- Die kugelgeführten Profilschienen der Serie 500 sind jetzt mit Kugel-Distanzscheiben erhältlich, die das Laufgeräusch des Schlittens erheblich reduzieren. Die Geräuschminderung wird durch Kunststoffscheiben zwischen den einzelnen Kugellagern erreicht.
- Durch die hinzugefügten Kunststoffscheiben verringert sich die Anzahl der lasttragenden Kugeln, was zu einer leichten Reduzierung der statischen und dynamischen Tragzahl des Schlittens mit Distanzscheiben führt.
- Erhebliche Geräuschreduzierung (-6 dB)
- Direkter Ersatz für kugelgeführten Schlitten des Typs 511