513U45E3D - Produit obsolète

Produit 513U45E3D est désormais un article obsolète.

513U45E3D
513U45E3D

Profile Rail, 500 Series Cage à billes, Size: 45 mm, Ultra précision Grade, E Style, 3 - Environ 0,13 C Preload, Steel with Thin Dense Chrome plating, Obsolete


  • 500 Series Ball Profile Rail carriages are now available with ball spacer elements that significantly reduce the running noise of the carriage. The noise reduction is achieved by inserting plastic discs between each ball bearing.
  • The addition of the plastic discs requires a reduced number of load carrying balls, which leads to a slight reduction of the static and dynamic load capacity of the ball spacer carriage.
  • Significant noise reduction (-6 dB)
  • Drop-in replacement for 511 ball carriage

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Hauteur de l'assemblage70 mm
[B]86 mm
[B] Tolérance+0.0 -0.4 mm 
[B2]20.5 mm
[G]18 mm
[J]60.8 mm
[L] Longueur du chariot137.1 mm
[L1]60 mm
[L3]99.1 mm
[M1]18 mm
[N]60 mm
[O]19 mm
[S2]M10 
Diamètre du roulement à billes7.9 mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Ball/RollerCage à billes 
GradeUltra précision 
MatériauSteel with Thin Dense Chrome plating 
Option (D)D - Revêtement en chrome dur 
Preload3 - Environ 0,13 C 
Style NameE - Bloc étroit haut 
Taille des rails (nominale)45 mm
Weight0 kg

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :