513U45E3D - Prodotto obsoleto
Produto 513U45E3D agora é um item obsoleto.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Profile Rail, 500 Series Gaiola de esferas, Size: 45 mm, Ultra precisão Grade, E Style, 3 - Aproximadamente 0,13 C Preload, Steel with Thin Dense Chrome plating, Obsolete
- Carregadores de trilho de perfil esférico da série 500 estão agora disponíveis com elementos de espaçadores esféricos que reduzem significativamente o ruído de funcionamento do carregador. A redução de ruído é conseguida através da inserção de discos de plástico entre cada rolamento esférico.
- A adição de discos de plástico requer um número reduzido de esferas de transporte de carga, o que leva a uma ligeira redução da capacidade de carga estática e dinâmica do carregador de espaçador esférico.
- Redução significativa de ruído (-6 dB)
- Substituição simples para o carregador esférico 511