12106

12106
Trapezspindel

Trapezspindel, Legierung 4140, 1 in dia. X 0.167 in Steigung, Rechtsgängig, Schwarzoxid-beschichtet

Vorlaufzeit:  5 Tage*
$245.88 je**
Abgelängt:

Min.: 1.0 in  Max.: 144.0 in  Zum nächsten vollen 0,01 Zoll


  • Gerollte Trapezspindeln sind kostengünstig und kurzfristig ab Lager lieferbar
  • Gefertigt aus hochwertigem 4140er-Stahl, Schwarzoxid-beschichtet zum Korrosionsschutz
  • Wenig Reibung und Verschleiß, lange Lebensdauer, sauberer Betrieb
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Spindel-Teilenummer 106-RA/00X/00X/12.00/00000/S
Spindelgewindeform 2C
Spindeldurchmesser 1,000 in (25,40 mm)
Steigung 0,167 in (4,24 mm)
Steigungsgenauigkeit 0,0003 in/in (0,0003 mm/mm)
Spindelgeradheit 0,010 in/ft (258 µm/300mm)
Spindelwerkstoff Legierung 4140
Spindelbeschichtung Schwarzoxid-beschichtet
Max. Temperatur 350 °F (176,7 °C)
Gewicht 0,00

Leistung

Leistung
Leistung

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: