12106

12106
Parafuso Acme

Parafuso Acme, Liga 4140, 1 in dia. X 0.167 in Execução, Lado direito, Revestimento de óxido preto

Tempo de entrega:  5 Dias*
$245.88 cada**
Cortado no comprimento:

Mín.: 1.0 in  Máx.: 144.0 in  À 0,01 pol. mais próxima


  • Os parafusos ACME laminados são econômicos e estocados para entrega rápida
  • Feito de aço 4140 de alta qualidade com revestimento de óxido preto para resistir à corrosão
  • Baixo atrito, desgaste mínimo, longa vida útil e operação limpa
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Especificações

Especificação Valor
Número de peça do parafuso de avanço 106-RA/00X/00X/12.00/00000/S
Forma da rosca do parafuso de avanço 2C
Diâmetro do parafuso de avanço 1,000 in (25,40 mm)
Execução 0,167 in (4,24 mm)
Precisão de execução 0,0003 in/in (0,0003 mm/mm)
Linearidade do parafuso de avanço 0,010 in/ft (258 µm/300mm)
Material do parafuso Liga 4140
Revestimento do parafuso de avanço Revestimento de óxido preto
Temperatura máxima 350 °F (176,7 °C)
Peso 0,00

Desempenho

Desempenho
Desempenho

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: