20106F

20106F
Porca ACME de parafuso de avanço

Bronze Porca com porca flangeada, Acme, Externamente Roscado, 1 in dia. X 0.167 in Execução, Lado direito

Tempo de entrega:  5 Dias*
$233.99 cada**

  • Com flange de montagem instalado em porca de bronze
  • Forma da rosca centralizada para desempenho suave e sem cunhas
  • Material de bronze de alta qualidade para mais elevada capacidade de carga e resistência ao desgaste
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 1,50 in (38,1 mm)
B Max 1,50 in (38,1 mm)
C 0,50 in (12,7 mm)
TH 1.375-18
Dimensões

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro do parafuso de avanço 1,000 in (25,40 mm)
Execução 0,167 in (4,24 mm)
Estilo de montagem da porca Roscado
Material da porca Bronze
Folga axial máxima 0,0090 in (0,229 mm)
Eficiência 30%
Temperatura máxima 350 °F (176,7 °C)
Peso 49,00 lbs (22,23 kg)

Desempenho

Desempenho Valor
Folga axial máxima 5.000,0 lbf (22.241,1 N)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: