20106F

20106F
Écrou Acmé de vis-mère

Bronze Écrou Avec écrou à bride, Acmé, À l'extérieur Fileté, 1 in dia. X 0.167 in Pas de vis, À droite

Délai d'exécution :  5 Jours*
$233.99 unité**

  • Avec bride de montage installée sur l'écrou en bronze
  • Forme de filetage centralisée pour un fonctionnement fluide sans coincement
  • Bronze de haute qualité pour une capacité de charge et une résistance à l'usure supérieures
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 1,50 in (38,1 mm)
B Max 1,50 in (38,1 mm)
C 0,50 in (12,7 mm)
TH 1.375-18
Dimensions

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre de la vis de commande 1,000 in (25,40 mm)
Pas de vis 0,167 in (4,24 mm)
Style de montage de l'écrou Fileté
Matériau de l'écrou Bronze
Jeu axial max. 0,0090 in (0,229 mm)
Efficacité 30%
Température max. 350 °F (176,7 °C)
Poids 49,00 lbs (22,23 kg)

Performance

Performance Valeur
Charge dynamique max. 5 000,0 lbf (22 241,1 N)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :